Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Pfannenberg
Beschreibung
Modul BR50-LED-M - Signalsäule
Stückliste
28250368030
PREVIEW
Vorschau
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
MANUNAME
Name des Herstellers
Pfannenberg GmbH
NETWEIGHT
Nettogewicht
0.0800 kg
CTN
Zolltarifnummer
85318070
COO
Herstellerland
DE
EF000007
Farbe
EF000015
Außendurchmesser
54 mm
EF000030
Funktion
Dauerlicht
EF000136
Gehäusefarbe
schwarz
EF000187
Spannungsart
DC
EF005474
Schutzart (IP)
IP54
EF007662
Art des Leuchtmittels
LED
EF008206
Betriebsspannung bei AC 50 Hz
-, - V
EF008207
Betriebsspannung bei AC 60 Hz
-, - V
EF008208
Betriebsspannung bei DC
24 V
CERTREACH
Cert-REACH
ja
CERTCE
Cert-CE
ja
CERTEAC
Cert-EAC
ja
CERTUKCA
Cert-UKCA
ja
CERTUL
Cert-UL
ja
CERTVDS
Cert-VdS
nein
SIL
nein
EXPROOF
Ex-geschützt
nein
ARTNR
Artikelnummer
INFOLINK
Webseite
Webseite
INFOPDF
Info PDF
Produktblatt