Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
MONZA / прозрачный - Настенный светильник
Спецификация
EL10026102 - AL MONZA WL TR MD WH
ARTNR
Номер артикула
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
GKAT
Категория устройства
Настенный светильник
PRODB
Описание изделия
Автоматический светильник с интегрированным датчиком движения, угол охвата 130°. Прибор в комплекте из осветительного средства и шарообразного плафона.
BS
Интерфейс пользователя
Pегулятора
STEUSYS
Система управления
ON/OFF
MONART
Тип монтажа
Структура
MONORT
Место монтажа
Стена
L
Длина
275 mm
B
Ширина
185 mm
H
Высота/глубина
250 mm
GEW
Масса
g
FAR
Цвет
WERKS
Материал
ABS
IP
Степень защиты
IP44
SK
Класс защиты
II
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
-25...+55 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
230 V AC / 50 Hz
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
2.5 mm²
DIFF
Рассеиватель
transparent
AWINK
Угол излучения
290°
MTYP
Тип датчика
Bewegungsmelder
ERFQUE
диапазоном обнаружения поперек
r 12 m
ULAND
Страна происхождения
CN
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
94051040
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EL10026102
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EL10026102
EF006423
Возможность покрытия теплоизоляционным материалом
false
EF011868
Тип проводки
geeignet für Durchgangsverdrahtung
EF000282
Исполнение растра
ohne
EF016263
Beam angle adjustable
nein
EF016286
Exchangeable control gear
true
EF013759
Operation by Bluetooth
false
EF012090MAX
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1
55 °C
EF012090MIN
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1
-25 °C
EF000381
Устройство управления
nicht erforderlich
EF007694
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1
false
EF000008
Ширина
185 mm
EF012152
Диммирование 0-10 В
false
EF012153
Диммирование 1-10 В
false
EF012154
Диммирование DALI
false
EF015824
Dimming DALI-2
false
EF012155
Диммирование DMX
false
EF012188
Регулирование яркости DSI
false
EF012157
Dimming GPRS
false
EF012158
Диммирование LineSwitch
false
EF012160
Модуляция напряжения сети с диммированием
false
EF012161
Dimming phase cut-off
false
EF012162
Dimming phase cut-on
false
EF012156
Потенциометр диммирования (встроенный)
false
EF012164
Dimming RF
false
EF012165
Dimming Sine Wave Reduction
false
EF012166
Dimming Touch and Dim
false
EF012167
Dimming Zigbee
false
EF012171
Диммирование в зависимости от механизма управления
false
EF012159
Собственная система диммирования у производителя
false
EF012168
Dimming with push-button
false
EF012163
Программируемое диммирование
false
EF007793
Предназначен для надстраивания
true
EF021180
Предназначен для потолочного монтажа
false
EF006760
Предназначен для встраивания
false
EF006436
Подходит для количества осветительных приборов
1
EF004274
Подходит для организации световых линий
false
EF004275
Предназначен для аварийного освещения
false
EF001265
Подходит для подвесного монтажа
false
EF012091
Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом IEC 60695-2-11.
650 °C - 30 s
EF001456
Высота/глубина
250 mm
EF011072
IFTTT support available
false
EF014927
Compatible with Amazon Alexa
false
EF014925
Compatible with Apple HomeKit
false
EF014926
Compatible with Google Assistant
false
EF009482
Constant light output (CLO)
false
EF000085
Поперечное сечение провода
2,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
false
EF009350
Цветовая температура
weiß
EF016262
Luminous flux adjustable
nein
EF012170
Light distributor
Diffusorlinse/-optik/-panel
EF001438
Длина
275 mm
EF007556
С устройством управления
false
EF000197
С датчиком движения
true
EF005905
С источником света
true
EF001203
С датчиком света
true
EF009372
С вентиляционными щелями
false
EF005127MAX
Номин. напряжение - max
230 V
EF005127MIN
Номин. напряжение - min
230 V
EF005138
С встроенным аварийным питанием
false
EF024150
Защита поверхности корпуса
unbehandelt
EF012169
Без функции диммирования
true
EF001391
Количество полюсов
4