Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
MONZA / transparent - Wandleuchte
Stückliste
EL10026102 - AL MONZA WL TR MD WH
ARTNR
Artikelnummer
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
GKAT
Gerätekategorie
Wandleuchte
PRODB
Produktbeschreibung
Automatikleuchte mit integriertem Bewegungsmelder und 130° Erfassungsbereich. Komplettgerät bestehend aus Leuchtenunterteil und Blasenglas.
BS
Benutzerschnittstelle
Einstellregler/Potentiometer
STEUSYS
Steuerungssystem
ON/OFF
MONART
Montageart
Aufbau
MONORT
Montageort
Wand
L
Länge
275 mm
B
Breite
185 mm
H
Höhe/Tiefe
250 mm
GEW
Gewicht
g
FAR
Farbe
WERKS
Werkstoff
ABS
IP
Schutzart
IP44
SK
Schutzklasse
II
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
-25...+55 °C
NENNSP
Nennspannung
230 V AC / 50 Hz
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
2.5 mm²
DIFF
Diffusor
transparent
AWINK
Ausstrahlungswinkel
290°
MTYP
Meldertyp
Bewegungsmelder
ERFQUE
Erfassungsreichweite quer
r 12 m
ULAND
Ursprungsland
CN
ZTN
Zolltarifnummer
94051040
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EL10026102
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EL10026102
EF006423
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
false
EF011868
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
EF000282
Ausführung des Rasters
ohne
EF016263
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
EF016286
Austauschbares Betriebsgerät
true
EF013759
Bedienung über Bluetooth
false
EF012090MAX
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 - max
55 °C
EF012090MIN
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 - min
-25 °C
EF000381
Betriebsgerät
nicht erforderlich
EF007694
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
false
EF000008
Breite
185 mm
EF012152
Dimmung 0-10 V
false
EF012153
Dimmung 1-10 V
false
EF012154
Dimmung DALI
false
EF015824
Dimmung DALI-2
false
EF012155
Dimmung DMX
false
EF012188
Dimmung DSI
false
EF012157
Dimmung GPRS
false
EF012158
Dimmung LineSwitch
false
EF012160
Dimmung Netzspannungsmodulation
false
EF012161
Dimmung Phasenabschnitt
false
EF012162
Dimmung Phasenanschnitt
false
EF012156
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
false
EF012164
Dimmung RF
false
EF012165
Dimmung Sine Wave Reduction
false
EF012166
Dimmung Touch and Dim
false
EF012167
Dimmung Zigbee
false
EF012171
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
false
EF012159
Dimmung herstellerspezifisch
false
EF012168
Dimmung mit Push-button
false
EF012163
Dimmung programmierbar
false
EF007793
Geeignet für Anbaumontage
true
EF021180
Geeignet für Deckenmontage
false
EF006760
Geeignet für Einbaumontage
false
EF006436
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
EF004274
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
false
EF004275
Geeignet für Notlicht
false
EF001265
Geeignet für Pendelaufhängung
false
EF012091
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
EF001456
Höhe/Tiefe
250 mm
EF011072
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
EF014927
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
EF014925
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
EF014926
Kompatibel mit Google Assistant
false
EF009482
Konstant-Lichtstrom-Regelung
false
EF000085
Leiterquerschnitt
2,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
false
EF009350
Lichtfarbe
weiß
EF016262
Lichtstrom einstellbar
nein
EF012170
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
EF001438
Länge
275 mm
EF007556
Mit Betriebsgerät
false
EF000197
Mit Bewegungsmelder
true
EF005905
Mit Leuchtmittel
true
EF001203
Mit Lichtsensor
true
EF009372
Mit Luftschlitzen
false
EF005127MAX
Nennspannung - max
230 V
EF005127MIN
Nennspannung - min
230 V
EF005138
Notstromversorgung integriert
false
EF024150
Oberflächenschutz Gehäuse
unbehandelt
EF012169
Ohne Dimmfunktion
true
EF001391
Polzahl
4
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen