Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kollmorgen
Description
Moteurs de série T couple élevé châssis NEMA 23 2,3" - Gamme AC Synchronous Series
Nomenclature
T2HNRLx-LNN-NS-00
PN
Numéro de référence
T2HNRLx-LNN-NS-00
BS
Série de base
T = Série T
S
Dimensions
2 = Taille de cadre NEMA 23 ; cadre carré de 2,25" de largeur/hauteur
NRS
Nombre d'empilements de rotors
MC
Configuration du montage
C
Construction / Raccordement
W
Pas de vis
WC
Courant de bobine
x
RT
Type de rotor
L = Laminé
SC
Configuration d'arbre
SM
Modifications d'arbre
EO
Option codeur
SS
Séquence spéciale
L
Longueur moteur
1.640
D
Diamètre de l'arbre
0.250
F
Longueur de méplat d'arbre
0.000
R
Rayon du trou de montage
0.1025
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés