Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Kollmorgen
Descrizione
Motore C04 - DDR a cartuccia
Lista materiale
C041A-13-3105-xxx
PN
Codice articolo
C041A-13-3105-xxx
PF
Famiglia di prodotti
FSF
Dimensioni telaio
C(H)04X
SLF
Lunghezza motore
WLF
Lettera di avvolgimento
MOF
Opzione di montaggio
COF
Opzione connettore
SF
Albero
FOF
Opzione di retroazione
BOF
Opzione cuscinetto
USOF
Opzione guarnizione dell'unità
ACOF
Opzione di certificazione dell'agenzia
SNFS
Numero sequenziale per gli speciali
xxx
A
170.720 mm
E
61.500 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Kollmorgen
    Motore C06 - DDR a cartuccia
    Kollmorgen
    Motore C05 - DDR a cartuccia
    Kollmorgen
    Motore C09 - DDR a cartuccia
    Kollmorgen
    DDR con alloggiamento D06X - Motori DDR con alloggiamento
    Kollmorgen
    Motore C13 - DDR a cartuccia
    Kollmorgen
    Serie AKMH2 - Serie AKMH2
    Kollmorgen
    Serie AKM1 - Serie AKM1
    Kollmorgen
    DDR con alloggiamento D08X - Motori DDR con alloggiamento
    Kollmorgen
    Serie AKM8 - Serie AKM8
    Kollmorgen
    Serie KBM - Motore senza carter
    Kollmorgen
    DDR con alloggiamento D10X - Motori DDR con alloggiamento
    Kollmorgen
    Serie AKM3 - Serie AKM3
    Kollmorgen
    Serie AKMH6 - Serie AKMH6
    Kollmorgen
    Serie AKMH3 - Serie AKMH3
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD