Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Kollmorgen
Descrizione
Motore C09 - DDR a cartuccia
Lista materiale
C091A-11-1105-xxx
PN
Codice articolo
C091A-11-1105-xxx
PF
Famiglia di prodotti
FSF
Dimensioni telaio
C(H)09X
SLF
Lunghezza motore
WLF
Lettera di avvolgimento
MOF
Opzione di montaggio
COF
Opzione connettore
SF
Albero
FOF
Opzione di retroazione
BOF
Opzione cuscinetto
USOF
Opzione guarnizione dell'unità
ACOF
Opzione di certificazione dell'agenzia
SNFS
Numero sequenziale per gli speciali
xxx
A
203.900 mm
B
162.660 mm
C
135.740 mm
D
80.110 mm
E
77.700 mm
H
57.200 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD