Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Kollmorgen
Descrizione
Motore C13 - DDR a cartuccia
Lista materiale
C131A-11-1105-xxx
PN
Codice articolo
C131A-11-1105-xxx
PF
Famiglia di prodotti
FSF
Dimensioni telaio
C(H)13X
SLF
Lunghezza motore
WLF
Lettera di avvolgimento
MOF
Opzione di montaggio
COF
Opzione connettore
SF
Albero
FOF
Opzione di retroazione
BOF
Opzione cuscinetto
USOF
Opzione guarnizione dell'unità
ACOF
Opzione di certificazione dell'agenzia
SNFS
Numero sequenziale per gli speciali
xxx
A
231.400 mm
B
191.010 mm
C
164.080 mm
D
105.160 mm
E
79.800 mm
G
152.700 mm
K
38.600 mm
L
182.250 mm