Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Kollmorgen
Descrizione
Motori a coppia elevata Serie T NEMA 23 da 2,3" - Motori sincroni CA
Lista materiale
T2HNRLx-LNN-NS-00
PN
Codice articolo
T2HNRLx-LNN-NS-00
BS
Serie di base
T = Serie T
S
Dimensione
2 = Dimensioni telaio NEMA 23; telaio quadrato da 2,25'' larghezza/altezza
NRS
Numero di stack di rotori
MC
Tipo di montaggio
C
Costruzione / Cablaggio
W
Conduttori
WC
Corrente di avvolgimento
x
RT
Tipo di rotore
L = Laminato
SC
Configurazione dell'albero
SM
Modifiche all'albero
EO
Opzione encoder
SS
Sequenza speciale
L
Lunghezza del motore
1.640
D
Diametro dell'albero
0.250
F
Lunghezza dell'albero piatto
0.000
R
Raggio del foro di montaggio
0.1025
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD