Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 11
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
MP 1000 - Maximum force, rod sealed
Bill of material
MP1000-032-A
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
mm
D
Diameter
38 mm
P
Pressione
205 bar
PMIN
Pressure min.
20 bar
CX
Working stroke
mm
输入参数值: CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
F0
Nominal initial force
1000 daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Polytrophic end force
daN
V
Volume
cm³
S
Surface
4.91 mm
W
Weight
Kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型