Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mpi_200_10 - Signal Transformer
Bill of material
MPI-200-10
PN
Part Number
MPI-200-10
DESC
Description
International Multi-Purpose Transformer, 200VA Power, 10VCT Output Series, 5V Output Parallel
POWERVA
Power
200 VA
OS
Output Series
10VCT
OP
Output Parallel
5V
INPUT
Input
100V/115V/200V/215V/230V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
6.22 lbs (2.82 kg)
LENGTH
Length
3.75 in. (95.3 mm)
WIDTH
Width
4.3 in. (109.2 mm)
HEIGHT
Height
3.66 in. (93 mm)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés