Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mpi_200_12 - Signal Transformer
Bill of material
MPI-200-12
PN
Part Number
MPI-200-12
DESC
Description
International Multi-Purpose Transformer, 200VA Power, 12VCT Output Series, 6V Output Parallel
POWERVA
Power
200 VA
OS
Output Series
12VCT
OP
Output Parallel
6V
INPUT
Input
100V/115V/200V/215V/230V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
6.22 lbs (2.82 kg)
LENGTH
Length
3.75 in. (95.3 mm)
WIDTH
Width
4.3 in. (109.2 mm)
HEIGHT
Height
3.66 in. (93 mm)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen