Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mpi_200_48 - Signal Transformer
Bill of material
MPI-200-48
PN
Part Number
MPI-200-48
DESC
Description
International Multi-Purpose Transformer, 200VA Power, 48VCT Output Series, 24V Output Parallel
POWERVA
Power
200 VA
OS
Output Series
48VCT
OP
Output Parallel
24V
INPUT
Input
100V/115V/200V/215V/230V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
6.22 lbs (2.82 kg)
LENGTH
Length
3.75 in. (95.3 mm)
WIDTH
Width
4.3 in. (109.2 mm)
HEIGHT
Height
3.66 in. (93 mm)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Bel Fuse
    mpi_650_40 - Signal Transformer
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)