MPI-400-36
Bel Fuse
Signal Transformer
MPI-400-36
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/mpi_400_36/mpi_400_36.prj},{NB=MPI-400-36},{PN=MPI-400-36},{DESC=International Multi-Purpose Transformer, 400VA Power, 36VCT Output Series, 18V Output Parallel},{POWERVA=400},{OS=36VCT},{OP=18V},{INPUT=100V/115V/200V/215V/230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=9.82 lbs (4.45 kg)},{LENGTH=4.12 in. (104.6 mm)},{WIDTH=5.04 in. (128 mm)},{HEIGHT=3.86 in. (98 mm)},{SHA256=7/mCC2wor7IPL8DNfgeTMOsFwLfgx4KuGBmsE+U8Dmg=},{INAME=00052__mpi2d4002dxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mpi_400_36 - Signal Transformer
Bill of material
MPI-400-36
PN
Part Number
MPI-400-36
DESC
Description
International Multi-Purpose Transformer, 400VA Power, 36VCT Output Series, 18V Output Parallel
POWERVA
Power
400
VA
OS
Output Series
36VCT
OP
Output Parallel
18V
INPUT
Input
100V/115V/200V/215V/230V
V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
9.82 lbs (4.45 kg)
LENGTH
Length
4.12 in. (104.6 mm)
WIDTH
Width
5.04 in. (128 mm)
HEIGHT
Height
3.86 in. (98 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
mpi_200_24 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
ch_100 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
ch_30 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
ch_8 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
a41_175_16 - Signal Transformer
Bel Fuse
01.03.2024
14a_5_0r_20 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
3PH-12-1380-480/277
Bel Fuse
29.09.2023
ch_16 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
241_7_24 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
a41_175_10 - Signal Transformer
Bel Fuse
01.03.2024
ch_25 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
ch_50 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
ch_20 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
mpi_900_48 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청