Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mpi_650_20 - Signal Transformer
Bill of material
MPI-650-20
PN
Part Number
MPI-650-20
DESC
Description
International Multi-Purpose Transformer, 650VA Power, 20VCT Output Series, 10V Output Parallel
POWERVA
Power
650 VA
OS
Output Series
20VCT
OP
Output Parallel
10V
INPUT
Input
100V/115V/200V/215V/230V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
14.83 lbs (6.73 kg)
LENGTH
Length
5.25 in. (133.4 mm)
WIDTH
Width
4.7 in. (119.4 mm)
HEIGHT
Height
4.63 in. (117.6 mm)
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей