Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mpi_650_40 - Signal Transformer
Bill of material
MPI-650-40
PN
Part Number
MPI-650-40
DESC
Description
International Multi-Purpose Transformer, 650VA Power, 40VCT Output Series, 20V Output Parallel
POWERVA
Power
650 VA
OS
Output Series
40VCT
OP
Output Parallel
20V
INPUT
Input
100V/115V/200V/215V/230V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
14.83 lbs (6.73 kg)
LENGTH
Length
5.25 in. (133.4 mm)
WIDTH
Width
4.7 in. (119.4 mm)
HEIGHT
Height
4.63 in. (117.6 mm)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Bel Fuse
    dmtt_650 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    mpi_200_48 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    mpi_650_230 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    mpi_200_40 - Signal Transformer
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés