Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mpi_900_20 - Signal Transformer
Bill of material
MPI-900-20
PN
Part Number
MPI-900-20
DESC
Description
International Multi-Purpose Transformer, 900VA Power, 20VCT Output Series, 10V Output Parallel
POWERVA
Power
900 VA
OS
Output Series
20VCT
OP
Output Parallel
10V
INPUT
Input
100V/115V/200V/215V/230V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
19.84 lbs (9 kg)
LENGTH
Length
5.25 in. (133.4 mm)
WIDTH
Width
5.5 in. (139.7 mm)
HEIGHT
Height
4.63 in. (117.6 mm)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés