Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mpi_900_28 - Signal Transformer
Bill of material
MPI-900-28
PN
Part Number
MPI-900-28
DESC
Description
International Multi-Purpose Transformer, 900VA Power, 28VCT Output Series, 14V Output Parallel
POWERVA
Power
900 VA
OS
Output Series
28VCT
OP
Output Parallel
14V
INPUT
Input
100V/115V/200V/215V/230V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
19.84 lbs (9 kg)
LENGTH
Length
5.25 in. (133.4 mm)
WIDTH
Width
5.5 in. (139.7 mm)
HEIGHT
Height
4.63 in. (117.6 mm)
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей