Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mpl_6_15 - Signal Transformer
Bill of material
MPL-6-15
PN
Part Number
MPL-6-15
DESC
Description
Low Profile Triple Output Transformer, 6VA Power
POWERVA
Power
6 VA
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.43 lbs (0.2 kg)
LENGTH
Length
1.87 in. (47.5 mm)
WIDTH
Width
1.56 in. (39.6 mm)
HEIGHT
Height
0.85 in. (21.6 mm)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen