Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mpl_6_15 - Signal Transformer
Bill of material
MPL-6-15
PN
Part Number
MPL-6-15
DESC
Description
Low Profile Triple Output Transformer, 6VA Power
POWERVA
Power
6 VA
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.43 lbs (0.2 kg)
LENGTH
Length
1.87 in. (47.5 mm)
WIDTH
Width
1.56 in. (39.6 mm)
HEIGHT
Height
0.85 in. (21.6 mm)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés