Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MPUT - Compact Air Fittings -Tubes-
Stückliste
MPUT1.8-5-B
PN
Part Number
TYPE
Type
MPUT
OD
O.D.
1.8 mm
L
Länge
m
TC
Tube Color
ID
I.D.
1.2 mm
MBR
Min. Bending Radius
4 mm
ODA
O.D. Accuracy
±0.1 mm
MOP
Max. Operating Pressure
0.8 MPa
MASS
Gewicht
0.0017 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen