Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MPUT - Compact Air Fittings -Tubes-
Nomenclature
MPUT1.8-5-B
PN
Part Number
TYPE
Type
MPUT
OD
O.D.
1.8 mm
L
Longueur
m
TC
Tube Color
ID
I.D.
1.2 mm
MBR
Min. Bending Radius
4 mm
ODA
O.D. Accuracy
±0.1 mm
MOP
Pression de fonctionnement max.
0.8 MPa
MASS
Masse
0.0017 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés