Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MPUT - Compact Air Fittings -Tubes-
Lista materiale
MPUT1.8-5-B
PN
Codice componente
TYPE
Type
MPUT
OD
O.D.
1.8 mm
L
Lunghezza
m
TC
Colore tubo
ID
I.D.
1.2 mm
MBR
Raggio di curvatura min
4 mm
ODA
O.D. Accuracy
±0.1 mm
MOP
Pressione di esercizio massima
0.8 MPa
MASS
Massa
0.0017 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD