Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
MPV/28X105 - Manopola piatta
Bill of material
7317470
CODE
code
7317470
MOD
Modello
MVP/28x105
L
105 mm
A
28 mm
B
16 mm
CXD
20x6 mm
P
101 mm
WGT
weight
33 g
MAT
Materiale
PVC nero. Foro cieco liscio.
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)