Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
MPV/28X105 - Manopola piatta
Bill of material
7317470
CODE
code
7317470
MOD
Modello
MVP/28x105
L
105 mm
A
28 mm
B
16 mm
CXD
20x6 mm
P
101 mm
WGT
weight
33 g
MAT
Materiale
PVC nero. Foro cieco liscio.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型