Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 42
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
MPZ - Pince concentrique à 3 doigts - Pince pour petites pièces
Nomenclature
SCHUNK-0340511 MPZ 30-AS
IDNR
ID
TYP
Description
ONLINE
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
CALC
Outil de calcul et de conception « Préhension »
EPLAN
EPLAN Data Portal
HUB
Course par doigt
ZHU
Kit d'accessoires avec douilles de centrage
HUBBACKE
Course par doigt
mm
SCHLIESSKRAFT
Force de fermeture/ouverture
N
FEDERKRAFT
Force du ressort min.
EIGENMASSE
Poids
kg
WERKSTUECKGE
Poids de pièce recommandé
kg
FLUIDVERBRAUCH
Consommation de fluide course double
cm^3
BETRIEBSDRUCK
Pression d'utilisation min./max.
bar
NENNBETRIEBSDRU
Pression d'utilisation nominale
6 bar
SCHLIESSZEIT
Temps de fermeture/ouverture
s
SCHLIESSZEITFED
Temps de fermeture /¬ouverture avec ressort
s
FINGERLAENGE
Longueur de doigt max. admissible
mm
MASSEFINGER
Masse maximale admissible par doigt
kg
SCHUTZART
Indice de protection IP
40
UMGEBUNGSTEMP
Température ambiante min./max.
5/90 °C
WIEDERHOLUNGS
Répétabilité
0.01 mm
REINRAUMKLASSE
Classe salle blanche ISO-14644-1
5