Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 42
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
MPZ - Pinza autocentrante a 3 griffe - Pinza per componenti di piccole dimensioni
Lista materiale
SCHUNK-0340511 MPZ 30-AS
IDNR
ID
TYP
Descrizione
ONLINE
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
CALC
Presa dello strumento di progettazione e calcolo
EPLAN
EPLAN Data Portal
HUB
Corsa per ogni griffa
ZHU
Set di accessori con boccole di centraggio
HUBBACKE
Corsa per griffa
mm
SCHLIESSKRAFT
Forza di apertura/chiusura
N
FEDERKRAFT
Forza minima prodotta dalla molla
EIGENMASSE
Peso
kg
WERKSTUECKGE
Peso del pezzo raccomandato
kg
FLUIDVERBRAUCH
Consumo d'aria corsa doppia
cm^3
BETRIEBSDRUCK
pressione d'esercizio min./max.
bar
NENNBETRIEBSDRU
Pressione d'esercizio nominale
6 bar
SCHLIESSZEIT
Tempo di apertura/chiusura
s
SCHLIESSZEITFED
Tempo di chiusura/apertura con molla
s
FINGERLAENGE
Lunghezza griffe massima consentita
mm
MASSEFINGER
Massa max. consentita per griffa
kg
SCHUTZART
Classe IP
40
UMGEBUNGSTEMP
Temperatura ambiente min/max
5/90 °C
WIEDERHOLUNGS
Ripetibilità
0.01 mm
REINRAUMKLASSE
Classe di camera bianca ISO 14644-1
5