Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SCHNEEBERGER
Beschreibung
MR-100 - Monorail MR 100
Stückliste
1xMR S 100-N-G0-KC-R1-732-51-51-CN 1xMR W-100-A-G0-V1-R1-CN-S99-LN
TYP
Typ
BG
Größe
100
L3
Schienenlänge max.
mm
Wert eingeben für L3
Schienenlänge max.
mm
cm
inch
ft
ABSTREIF
Kombination
ANZAHL
Wagen
SCHIENENFORM
Schiene Form
SCHIENE
Schienenausführung
GG
Genauigkeit
GER
Geradheit
KC, Standard
BES
Beschichtung
VS
Vorspannung
RF
Referenzseite
SS
Schmieranschlüsse
SA
Schmierung
L4
Abstand Befestigungsbohrungen
105.000 mm
L5
Position erste Befestigungsbohrung
mm
Wert eingeben für L5
Position erste Befestigungsbohrung
mm
cm
inch
ft
L10
Position letzte Befestigungsbohrung
51.000 mm
A
Systemhöhe
120.000 mm
B
Wagenbreite
250.000 mm
B1
Schienenbreite
100.000 mm
B2
Abstand Anschlagflächen
75.000 mm
C1
Position Schmierbohrung vorne mittig
12.500 mm
C3
Position Schmierbohrung seitlich
12.500 mm
C4
Position Schmierbohrung seitlich
mm
C7
Position Schmierbohrung oben
mm
J
Wagenhöhe
100.000 mm
J1
Schienenhöhe
92.000 mm
L
Wagenlänge
mm
L1
Abstand Befestigungsbohrungen aussen
mm
L2
Abstand Befestigungsbohrungen innen
0.000 mm
L6
Länge Stahlkörper
mm
N
Abstand Befestigungsbohrungen quer
220.000 mm
O
Höhe Anschlag Wagen
20.000 mm
C0
statische Tragzahl
N
C100
dynamische Tragzahl
N
M0Q
zulässiges statisches Moment quer
Nm
M0L
zulässiges statisches Moment längs
Nm
MQ
zulässiges dynamisches Moment quer
Nm
ML
zulässiges dynamisches Moment längs
Nm
GEW
Gewicht
kg
GS
Gewicht Schiene
55.000 kg/m
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    SCHNEEBERGER
    BM-15 - Monorail BM 15
    SCHNEEBERGER
    BM-20 - Monorail BM 20
    SCHNEEBERGER
    MR-65 - Monorail MR 65 (4S)
    SCHNEEBERGER
    BM-25 - Monorail BM 25
    SCHNEEBERGER
    BM-30 - Monorail BM 30
    SCHNEEBERGER
    MR-55 - Monorail MR 55 (4S)
    SCHNEEBERGER
    MR-25 - Monorail MR 25 (4S)
    SCHNEEBERGER
    BM-35 - Monorail BM 35
    SCHNEEBERGER
    MR-30 - Monorail MR 30 (4S)
    SCHNEEBERGER
    BM-45 - Monorail BM 45
    SCHNEEBERGER
    MR-35 - Monorail MR 35 (4S)
    SCHNEEBERGER
    MR-45 - Monorail MR 45 (4S)
    Farbo
    ECY-NC - Y-SHAPE BODY OF BRASS - Single-Acting actuator
    Farbo
    ECY-DC - Y-SHAPE BODY OF BRASS - Double-Acting actuator with normally closed valve
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen