Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Unimotion
Beschreibung
MR 12 M - Linearführung
Stückliste
MR 12 M N SS VS N 1 37 6/6
MODEL
Serie
MRM
SIZE
Grösse
12
RL
Schienenlänge
mm
Wert eingeben für RL
Schienenlänge
mm
cm
inch
ft
RLINFO
LängeINFO
AC
Genauigkeitsklasse
N : Normal
S
Simmetrie
E1
Abstand zum ersten Loch
mm
E1INFO
Abstand zum ersten Loch INFO
E2
Entfernung zum letzten Loch
6.0
PL
Vorspannung
VS : Standard
RBT
Führungswagen Typ
NOB
Numer der Führungswagen
SAL
Dichtung und Schmierung
FGL1
Stirnseite schleifen L1
FGL2
Stirnseite schleifen L2
H
13 mm
W2
7.5 mm
W1
12 mm
H1
7.5 mm
P
25 mm
DXDXG
D x d x g1
6 x 3.5 x 4.5 mm
W
27 mm
L
35.4 mm
L1
22.0 mm
H2
10 mm
P1
15 mm
P2
20 mm
MXG2
M x g2
M3 x 3.5
FI
Wellendurchmesser Ø
1.4 mm
SX
s
3.2 mm
T
4.3 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen