Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Unimotion
Beschreibung
MR 15 M - Linearführung
Stückliste
MR 15 M N SS VS N 1 45 22.5/22.5
MODEL
Serie
MRM
SIZE
Grösse
15
RL
Schienenlänge
mm
Wert eingeben für RL
Schienenlänge
mm
cm
inch
ft
RLINFO
LängeINFO
AC
Genauigkeitsklasse
N : Normal
S
Simmetrie
E1
Abstand zum ersten Loch
mm
E1INFO
Abstand zum ersten Loch INFO
E2
Entfernung zum letzten Loch
22.5
PL
Vorspannung
VS : Standard
RBT
Führungswagen Typ
NOB
Numer der Führungswagen
SAL
Dichtung und Schmierung
SS: Mit Enddichtung
FGL1
Stirnseite schleifen L1
FGL2
Stirnseite schleifen L2
H
16 mm
W2
8.8 mm
W1
15 mm
H1
9.5 mm
P
40 mm
DXDXG
D x d x g1
6 x 3.5 x 4.5 mm
W
32 mm
L
43.0 mm
L1
27.0 mm
H2
12 mm
P1
20 mm
P2
25 mm
MXG2
M x g2
M3 x 5.5
FI
Wellendurchmesser Ø
1.9 mm
SX
s
3.3 mm
T
4.3 mm