Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
SCHNEEBERGER
Beschreibung
MR-25 - Monorail MR 25 (4S)
Stückliste
1xMR S 25-N-G0-KC-R1-177-13.5-13.5-CN 1xMR W-C-25-G0-V1-R1-CN-S99-LN
TYP
Typ
BG
Größe
25
L3
Schienenlänge max.
mm
Wert eingeben für L3
Schienenlänge max.
mm
cm
inch
ft
ABSTREIF
Kombination
ANZAHL
Wagen
SCHIENENFORM
Schiene Form
SCHIENE
Schienenausführung
GG
Genauigkeit
GER
Geradheit
KC, Standard
BES
Beschichtung
VS
Vorspannung
RF
Referenzseite
SS
Schmieranschlüsse
SA
Schmierung
L4
Abstand Befestigungsbohrungen
30.000 mm
L5
Position erste Befestigungsbohrung
mm
Wert eingeben für L5
Position erste Befestigungsbohrung
mm
cm
inch
ft
L10
Position letzte Befestigungsbohrung
13.500 mm
A
Systemhoehe
mm
B
Wagenbreite
mm
B1
Schienenbreite
23.000 mm
B2
Abstand Anschlagflächen
mm
C1
Position Schmierbohrung vorne mittig
mm
C3
Position Schmierbohrung seitlich
mm
C4
Position Schmierbohrung seitlich
mm
C7
Position Schmierbohrung oben
mm
J
Wagenhöhe
mm
J1
Schienenhöhe
24.500 mm
L
Wagenlänge
mm
L1
Abstand Befestigungsbohrungen aussen
mm
L2
Abstand Befestigungsbohrungen innen
mm
L6
Länge Stahlkörper
mm
N
Abstand Befestigungsbohrungen quer
mm
O
Höhe Anschlag Wagen
mm
C0
statische Tragzahl
N
C100
dynamische Tragzahl
N
M0Q
zulässiges statisches Moment quer
Nm
M0L
zulässiges statisches Moment längs
Nm
MQ
zulässiges dynamisches Moment quer
Nm
ML
zulässiges dynamisches Moment längs
Nm
GEW
Gewicht
kg
GS
Gewicht Schiene
3.400 kg/m
ASSIPRODUCT
1
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen