Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ERO
Description
MR 7M - Rail - Linear guideway
Bill of material
MR7M-N-14-7-7-RAIL
MOD
Model Code
MR
SIZE
Size
7
RT
Rail type
RL
Rail length
mm
Enter value for RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
PA
Starting hole position
P1 Standard
P1
Starting hole pitch
mm
Enter value for P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
P2
End hole pitch
7.000 mm
AG
Accuracy grade
W1
7 mm
H1
4.7 mm
P
15 mm
DXDXG1
Dxdxg1
4.2x2.4x2.3 mm
M1
M3x0.5 mm
RW
Rail Weight
215 g/m
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)