MR 7WL-SS1-V0-N-40.5L-5.25-5.25-I
ERO
Profilschienenführung
Miniature Profile rail guides
MR-W SS/ZZ
Powered by
CAD모델 선택
{ero/profilschienenfuehrung/min_kugelumlauf_profilschienenfuehrung_ba/emr_w_ss_zz/mr_w_ss_asmtab.prj},{NB=MR 7WL-SS1-V0-N-40.5L-5.25-5.25-I-(20.25-0-0-0)P1 Standard},{HIDDEN=1},{PRA=4},{RT=},{LENGTH=WL},{SIZE=7},{ST=SS : With End Seal},{STNB=SS},{BQ=1},{RM=},{PC=V0},{RL=40.5},{P1=5.25},{AG=N},{POS1=20.25},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0},{H=9.0},{W2=5.5},{W1=14},{H1=5.2},{P=30},{P3=0},{DXDXG1=6x3.5x3.5},{D=6.0},{DD=3.5},{G1=3.5},{W=25},{L=40.5},{L1=30.1},{H2=7.0},{P1X=19.0},{P2X=19},{MXG2=M3x3},{NDM=3.000},{G2=3.0},{PHI=1.1},{S=1.9},{T=3.2},{C=0.0},{C0=0.0},{MR0=0},{MP0=0},{MY0=0},{BW=0},{RW=516},{VERS=37.000},{PPATH=../../../linear_guide/miniature_mr_w_series/parts/mr_w_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
ERO
Description
MR-W SS Series - Profile rail guides
Bill of material
MR 7WL-SS1-V0-N-40.5L-5.25-5.25-I
MOD
Model Code
MR 7WL
MR 7WL
RT
Rail type
Standard
U : Screwed from below
Standard
U : Screwed from below
SIZE
Size
7
7
ST
Seal type
SS : With End Seal
BQ
Block quantity
RM
Rail Material
Standard
Standard
PC
Preload class
V0
VS
V1
V0
VS
V1
RL
Rail length
mm
값 입력 RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
PA
Starting hole position
P1 Standard
P1
Starting hole pitch
mm
값 입력 P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
확인
P2
End hole pitch
5.250
5.250
mm
AG
Accuracy grade
N
H
P
N
H
P
POS1
First slider position
mm
POS2
Second slider position
mm
POS3
Third slider position
mm
POS4
Fourth slider position
mm
H
9.0
9.0
mm
W2
5.5
5.5
mm
W1
14
14
mm
H1
5.2
5.2
mm
P
30
30
mm
P3
0
0
mm
DXDXG1
Dxdxg1
6x3.5x3.5
6x3.5x3.5
mm
W
25
25
mm
L
40.5
40.5
mm
L1
30.1
30.1
mm
H2
h2
7.0
7.0
mm
P1X
19.0
19.0
mm
P2X
19
19
mm
MXG2
Mxg2
M3x3
M3x3
mm
PHI
Ø
1.1
1.1
mm
S
S1
1.9
1.9
mm
T
3.2
3.2
mm
RW
Rail Weight
516
516
g/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청