Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MRCBUA,MRCBWA,MRCBDA - Roller for Round Belts ( Symmetrical Groove Position) - Bearing Type -
Nomenclature
MRCBWA20-6-50-P10-N2-A2
PN
Réf. pièce
TYPE
Type
D
D Diameter
mm
DD
d
mm
L
L length 1mm Increment
mm
Entrez la valeur pour L
L length 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
P
P Groove Pitch 1mm Increment
mm
Entrez la valeur pour P
P Groove Pitch 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
N
Groove No.
A
A Belt Diameter
mm
L1
10 mm
F
20.0 mm
D1
15 mm
B
5 mm
DD1
d1
mm
ALT1
Matériau du roulement
BEARING
Roulement
B696ZZ
PPATH
mrcbua/mrcbua_asmtpl.prj