Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MRCBUA,MRCBWA,MRCBDA - Roller for Round Belts ( Symmetrical Groove Position) - Bearing Type -
明细表
MRCBWA20-6-50-P10-N2-A2
PN
型号
TYPE
类型
D
D Diameter
mm
DD
d
mm
L
L尺寸指定单位1mm
mm
输入参数值: L
L尺寸指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
P
P Groove Pitch 1mm Increment
mm
输入参数值: P
P Groove Pitch 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
N
Groove No.
A
A Belt Diameter
mm
L1
10 mm
F
20.0 mm
D1
15 mm
B
5 mm
DD1
d1
mm
ALT1
轴承材质
BEARING
轴承
B696ZZ
PPATH
mrcbua/mrcbua_asmtpl.prj
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型