Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MRCUA,MRCWA,MRCDA - Roller for Round Belts ( Symmetrical Groove Position) - Set Screw Type -
Stückliste
MRCWA20-6-50-P10-N2-A2
PN
Teilenummer
TYPE
Ausführung
D
mm
DD
dH9
mm
L
L 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
P
P Groove Pitch 1mm Increment
mm
Wert eingeben für P
P Groove Pitch 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
N
N Groove No.
A
A Belt Diameter
mm
L1
10 mm
F
20.0 mm
DD1
d1
mm
D1
15 mm
M
M4
PPATH
mrcua/mrcua_asmtpl.prj