Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MREBUA,MREBWA,MREBDA - Roller for Round Belts ( Configurable Groove Position On Both Sides) - Bearing Type -
Stückliste
MREBWA20-6-60-N4-F15-P10-A2
PN
Teilenummer
TYPE
Ausführung
D
D Diameter
mm
DD
d Diameter
mm
L
L length 1mm Increment
mm
Wert eingeben für L
L length 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
N
Groove No.
P
P Groove Pitch 1mm Increment
mm
F
F Groove distance from edge 1mm Increment
mm
A
A Belt Diameter
mm
L1
10 mm
D1
15 mm
B
5 mm
DD1
d1
mm
ALT1
Werkstoff Lager
BEARING
Lager
B696ZZ
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen