Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MREBUA,MREBWA,MREBDA - Roller for Round Belts ( Configurable Groove Position On Both Sides) - Bearing Type -
Nomenclature
MREBWA20-6-60-N4-F15-P10-A2
PN
Réf. pièce
TYPE
Type
D
D Diameter
mm
DD
d Diameter
mm
L
L length 1mm Increment
mm
Entrez la valeur pour L
L length 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
N
Groove No.
P
P Groove Pitch 1mm Increment
mm
F
F Groove distance from edge 1mm Increment
mm
A
A Belt Diameter
mm
L1
10 mm
D1
15 mm
B
5 mm
DD1
d1
mm
ALT1
Matériau du roulement
BEARING
Roulement
B696ZZ
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés