Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MREBUA,MREBWA,MREBDA - Roller for Round Belts ( Configurable Groove Position On Both Sides) - Bearing Type -
Lista materiale
MREBWA20-6-60-N4-F15-P10-A2
PN
Codice componente
TYPE
Tipo
D
D Diameter
mm
DD
d Diameter
mm
L
L length 1mm Increment
mm
Inserisci valore per L
L length 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
N
Groove No.
P
P Groove Pitch 1mm Increment
mm
F
F Groove distance from edge 1mm Increment
mm
A
A Belt Diameter
mm
L1
10 mm
D1
15 mm
B
5 mm
DD1
d1
mm
ALT1
Materiale cuscinetto
BEARING
Cuscinetto
B696ZZ
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD