Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
MRH - Recessed folding handles
Bill of material
Recessed folding handles MRH.80-6(10)
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
POS
Position
DIM01
B
21
DIM02
L
82
DIM03
H
26
DIM04
h1
19
DIM05
h2
2.5
DIM06
b1
10
DIM07
b2
30
DIM08
l1
38
DIM09
s
DIM10
d
19.5
DIM11
F1
400 N
WEIGHT
Weight
- g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen