Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
MRHCS - Rubber Heaters - Round
Bill of material
MRHCS-60-V100-W10-F100
PN
Part No.
MRHCS-60-V100-W10-F100
D
D 1mm Increment
mm
Введите значение для D
D 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
VS
V Voltage Selection
V
W
W Electric Power 10W Increment
W
F
F Lead Wire 10mm Increment
mm
Введите значение для F
F Lead Wire 10mm Increment
mm
cm
inch
ft
EPD
Electric Power Density
0.4 W/cm2
ALT1
Double-Adhesive Tapes
C
25 mm
G
40 mm