Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MRHSF - Rubber Heaters / Adhesives for Rubber Heaters - Square Both Side Flat
Stückliste
MRHSF-50-25-V100-W10-F100
PN
Teilenummer
MRHSF-50-25-V100-W10-F100
A
A Incrementi di 5mm
mm
Wert eingeben für A
A Incrementi di 5mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrementi di 5mm
mm
Wert eingeben für B
B Incrementi di 5mm
mm
cm
inch
ft
V
V (Voltage) Selection
W
W (Electrical Power) 10W Increment
F
F (Lead Wire Length) 10mm Increment
mm
Wert eingeben für F
F (Lead Wire Length) 10mm Increment
mm
cm
inch
ft
A1
Wire Hold-down Sheet Dim. A1
25 mm
B1
Wire Hold-down Sheet Dim. B1
25 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen