Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
MRHSF - Rubber Heaters / Adhesives for Rubber Heaters - Square Both Side Flat
Bill of material
MRHSF-50-25-V100-W10-F100
PN
Part Number
MRHSF-50-25-V100-W10-F100
A
A 5mm Increment
mm
Введите значение для A
A 5mm Increment
mm
cm
inch
ft
B
B 5mm Increment
mm
Введите значение для B
B 5mm Increment
mm
cm
inch
ft
V
V (Voltage) Selection
W
W (Electrical Power) 10W Increment
F
F (Lead Wire Length) 10mm Increment
mm
Введите значение для F
F (Lead Wire Length) 10mm Increment
mm
cm
inch
ft
A1
Wire Hold-down Sheet Dim. A1
25 mm
B1
Wire Hold-down Sheet Dim. B1
25 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей