Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
MRHSK - ラバーヒータ -角型- 標準固定タイプ
部品表
MRHSK-100-50-V100-W30
PN
型番
TS
タイプ選択
角型
MATMB
本体材質
シリコンゴム
MATLW
リード線材質
ニッケル(Ni)
MATLWF
リード線被覆材質
シリコン
MOT
最高使用温度
150 °C
TCWF
K熱電対線被覆
ふっ素樹脂(PFA)
A
mm
B
mm
V
V 電圧選択
V
W
W 電力
W
F
F (リード線長)
1000 mm
K
K熱電対線
1000 mm
EPD
電力密度
W/cm2
ALT1
両面テープ
C
23 mm
D
30 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)