Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MRHSK - 橡胶加热器 -方型- 标准固定型型型
明细表
MRHSK-100-50-V100-W30
PN
型号
TS
选择类型
方型
MATMB
主体材质
硅橡胶
MATLW
导线部材质
镍(Ni)
MATLWF
导线被覆材质
硅酮
MOT
最高使用温度
150 °C
TCWF
K热电偶线包覆
氟树脂(PFA)
A
mm
B
mm
V
V 电压选择
V
W
W 电力
W
F
F (导线长度)
1000 mm
K
K热电偶线
1000 mm
EPD
电力密度
W/cm2
ALT1
双面胶带
C
23 mm
D
30 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型