Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MRHSK - Rubber Heaters - Square - Standard Selectable
Nomenclature
MRHSK-100-50-V100-W30
PN
Réf. pièce
TS
Type sélectionnable
Square
MATMB
Matériau du corps principal
Caoutchouc de silicone
MATLW
Matériau du câble
Nickel (Ni)
MATLWF
Matériau du film du fil de sortie
Silicon
MOT
Température maximale de fonctionnement
150 °C
TCWF
K Thermocouple Wire Film
Résine fluorine (PFA)
A
mm
B
mm
V
V Voltage Selection
V
W
W Puissance électrique
W
F
F Lead Wire Length
1000 mm
K
K Thermocouple Wire Length
1000 mm
EPD
Densité du courant
W/cm2
ALT1
Double-rubans adhésifs
C
23 mm
D
30 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés