Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MRHSK - Rubber Heaters - Square - Standard Selectable
Lista materiale
MRHSK-100-50-V100-W30
PN
Cod. comp.
TS
Selezione tipo
Square
MATMB
Materiale del corpo principale
Gomma siliconica
MATLW
Materiale conduttore
Nichel (Ni)
MATLWF
Materiale pellicola conduttore
Silicon
MOT
Temperatura d'esercizio massima
150 °C
TCWF
K Thermocouple Wire Film
Fluororesina (PFA)
A
mm
B
mm
V
V Voltage Selection
V
W
Potenza W
W
F
F Lead Wire Length
1000 mm
K
K Thermocouple Wire Length
1000 mm
EPD
Densità di potenza
W/cm2
ALT1
Nastri biadesivi
C
23 mm
D
30 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD