Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MRHSS, MHRHS, MRHSSS, MHRHSS - Gummi-Heizmatten - rechteckig
Stückliste
MRHSS-50-25-V100-W10-F100
PN
Teile-Nr.
MRHSS-50-25-V100-W10-F100
TP
Ausführung auswählen
MRHSS, MHRHS, MRHSSS, MHRHSS
TS
Ausführung auswählen
MATMB
Werkstoff Hauptkörper
MATLW
Werkstoff Anschlussleitung
Nickel (Ni)
MATLWF
Werkstoff Überzug Anschlussleitung
Teflon
MOT
Maximale Betriebstemperatur
220
TCWF
Thermoelement K, Drahtüberzug
Fluorkunststoff (PFA)
A
Maß A 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für A
Maß A 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
B
B 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für B
B 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
VS
V Spannungsauswahl
V
W
W Elektr. Leistung 10W-Schritte
W
F
F Anschlussleitung 10mm-Schritte
mm
Wert eingeben für F
F Anschlussleitung 10mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
K
Länge K Thermoelement
0 mm
ALT2
Länge Anschlussleitung für Thermoelement
E
20 mm
EPD
Elektrische Leistungsdichte
0.8 W/cm2
ALT1
Doppelseitiges Klebeband
C
25 mm
D
40 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen