Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MRHSSB - Dispositifs de chauffage du caoutchouc carrés (type à thermostat)
Nomenclature
MRHSSB-120-80-V100-W20-S80
PN
Réf. pièce
MRHSSB-120-80-V100-W20-S80
TP
Type sélectionnable
MRHSSB
MATB
Matériau du corps
Caoutchouc de silicone
MATLW
Matériau du câble
Nickel (Ni)
MATLWF
Matériau du film du fil de sortie
Téflon
MAXOT
Température maximale de fonctionnement (degrés Celsius)
220
MATTB
Matériau du corps de thermostat
Céramique (type stéatite)
MATTC
Matériau du couvercle de thermostats
Aluminium
MATTBI
Matériau du thermostat bilame
Disque bilame
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
V
V Sélection (tension)
V
W
W (puissance électrique), incrément de 10W
W
S
Sélection de S (température de fonctionnement du thermostat) (°C)
EPD
Densité du courant
0.2 W/cm**2
NOTE
Remarque
Le modèle de câble 3D constitue juste une partie de la pièce réelle
C
25 mm
D
40 mm
E
33 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés