MRWZ10-SET
Misumi
誘명꽣
사다리꼴 나사/슬라이드 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/10_lead_screws/mrwzset_asmtab.prj},{NB=MRWZ10-SET},{ST=BO},{TS=},{Q=10},{A=52},{B=42},{C=42},{D=34},{F=16},{H=8},{L=24},{DD1=4.5},{DD2=8},{HH=5.0},{LL=2.3},{BT=6000ZZ},{E=8},{R=18},{LL1=29},{LL2=5},{G=7.5},{A1=54},{T1=4.000},{L1=1.800},{L2=1.500},{C1=0.000},{D1=30.000},{D2=15.000},{CLS=4.000},{PPATH=mrwzset/mrwzset_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
MRWZ-SET, MRWZ-S-SET, MRWZ-CP-SET, MRWZ-LP-SET, MRWZM-SET, MRWZM-S-SET, MRWZM-CP-SET, MRWZM-LP-SET - 30도 사다리꼴나사 서포트 유닛/원형 -고정측 레이디얼 베어링타입-
BOM
MRWZ10-SET
PN
부품No.
MRWZ10-SET
MRWZ10-SET
ST
표면처리
사삼산화철피막
Electroless Nickel Plating
사삼산화철피막
Electroless Nickel Plating
TS
타입선택
서포트 유닛 본체
서포트 유닛 회전고정붙이 세트품
컴팩트 포지션 인디케이터 장착용 세트품
서포트 유닛 본체
서포트 유닛 회전고정붙이 세트품
컴팩트 포지션 인디케이터 장착용 세트품
Q
10
10
mm
A
52
52
mm
B
42
42
mm
C
42
42
mm
D
34
34
mm
F
16
16
mm
H
8
8
mm
L
24
24
mm
DD1
d1
4.5
4.5
mm
DD2
d2
8
8
mm
HH
h
5.0
5.0
mm
LL
(l)
2.3
mm
BT
베어링 형식
6000ZZ
6000ZZ
E
8
8
mm
R
18
18
mm
LL1
(l1)
29
29
mm
LL2
l2
5
mm
G
7.5
7.5
mm
A1
54
54
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청