Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MAICO
Description
MS 2 - Servomotor for opening and closing the RS shutters.
Nomenclature
0093.0403
ARTNR
Article number
0093.0403
CTN
Customs Tariff Number
85011010
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
TV
Alternating current
Alternating current
RV
Rated voltage
230 V
PC
Power consumption
3 W
IM
Imax
0.02
DP
Degree of protection
IP 65
HM
Housing material
Synthetic material, weather and UV resistant
CO
Colour
Pearl white, similar to RAL 1013
W
Weight
0.6 kg
T
Torque
2 Nm
WD
Width
100 mm
H
Height
161 mm
DE
Depth
112 mm
AT
Ambient temperature
40 °C
PU
Packing unit
1 piece(s)
R
Range
C
GE
GTIN (EAN)
4012799934035
SA700ID17
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés